Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fan-coil SH 228.1 AC
Eurapo
Archiviert

Fan-coil SH 228.1 AC

VENTILATORKONVEKTOREN MIT GEHÄUSE, FÜR HEIZUNG UND KÜHLUNG, 2 UND 4 LEITER, LEISTUNG VOM 0,75 kW BIS 11,20 kW. • Erhältlich in 11 Größe • Horizontale Modelle für Deckenmontage mit frontseitigem Luftauslaß und Luftansaug von hinten (SH) oder von unten (SH/AF). • Ausblasgitter in 4 Richtungen verstellbar, aus hitzbeständigem ABS • Geräte mit zusätzlicher Kondensatwanne • 2-Leiter-System: 2, 3 oder 4 RR Wärmetauscher; mit 2 und 3 RR kann eine Elektroheizung montiert werden • 4-Leiter-System: 1 RR Heizregister als Zusatz zu den 2 und 3 RR Wärmetauschern • Standardfarbe: weiße (RAL 9003) Gehäuse mit Luftaustrittgittern und Zugangsklappen (RAL 9016) Das Gehäuse ist aus stabilem Stahlblech, Epoxidpulver beschichtet. Auf Anfrage kann es in verschiedenen Farben lackiert werden. Die zwei Revisionsklappen und die Ausblasgitter sind aus hitzebeständigem ABS. ie Gitter können einfach in 4 Richtungen geschwenkt werden. Der Filter mit hohem Abscheidegrad ist komplett versteckt und einfach ausziehbar. Eine große Palette Zubehör machen die Sigma mehr vollständig: von einfachen elektromechanischen Regelungen und Auf/Zu Ventile zu den modernsten Systemen mit modulierendem Ventile und digitale Verwaltung für BMS. Sigma ist auch mit District Cooling verfügbar: Die Wärmetauscher haben eine geeignete Anzahl von Schaltungen für Betrieb mit hoher Wassertemperaturdifferenz.
Spezifikation
  • GEHÄUSE Das Gehäuse ist aus Stahlblech (8/10 dick bis Gerätegröße 218 und 10/10 mm dick ab Größe 220) epoxidpulverbeschichtet und einbrennlackiert, RAL 9003. Es ist mit Schrauben am inneren Rahmen befestigt. In AF Modellen ist das frontale Paneel, das den Filter verdeckt, mit . Drehung verschraubt. Die Standardausblasgitter sind beweglich und können ohne Werkzeug in die vier Richtungen gedreht werden. Sie sind aus weißem hitzebeständigem ABS, RAL 9016. An den Seiten des Gitters befinden sich zwei Klappen, immer aus hitzebeständigem ABS in der gleichen Farbe wie die Gitter, durch die der elektrische Kasten einerseits und die hydraulischen Anschlüsse andererseits zugänglich sind. INNERER RAHMEN Der Rahmen besteht aus 2 Seiten, die am hinteren Paneel angeschweißt sind, und aus einem losen Element (Kondensatwanne). Der innere Rahmen ist aus verzinktem Stahlblech: 8/10 mm dick bis Gerätegröße 218, 10/10 mm dick ab Größe 220. Die Seitenteile haben an den Registeranschlüssen eine Antitorsionsstruktur, um ein Verdrehen beim Anschluß an die Systemleitung zu verhindern. Alle inneren Elemente sind vollständig mit geschlossenzelligem Wärmedämmungsmaterial ausgekleidet. Die isolierte Kondensatwanne kann unabhängig von anderen Komponenten entnommen werden und ist für horizontale und auch für vertikale Montage geeignet. Kondensat kann von der linken oder rechten Seite (auf Wunsch) durch ein Abflußrohr (20 mm Außendurchmesser) abgelassen werden. WÄRMETAUSCHER Der Wärmetauscher besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen. Betriebsdruck 16 bar, geprüft bis 30 bar. In Standardausführung sind die Wasseranschlüsse in Luftrichtung gesehen rechts; sie können jedoch auf Verlangen an der linken Seite geliefert werden oder auch leicht auf der Baustelle ummontiert werden. Jeder Verteilerkopf ist mit einem sehr praktischen Luftventil ausgestattet, um das Entlüften der Luft oder das Ablassen von Wasser aus der Wärmetauscher zu ermöglichen. Die Anschlüße sind ½” (Innengewinde). Die Modelle Sigma und Incasso (Größen 216 bis 328) sind auch mit Fernkühlung Wärmetauscher erhältlich, die mit einer reduzierten Anzahl von Kreisläufen ausgelegt sind und sich für den Betrieb mit einer hohen Wassertemperaturdifferenz eignen. GEBLÄSE Der Einphasenmotor, mit einer oder zwei Wellen, ist mit einem außenliegenden Kondensator und Thermoschutz für die Wicklungen ausgestattet. Die Motoren Größe 222÷328 sind 6-Geschwindigkeit. Die Motoren Größe 110÷220 sind eintouring und durch Transformator stehen 6 Drehzahlen zur Verfügung, wovon 3 Stufen werkseitig angeschloßen sind, die die Nennleistungen ergeben. Der Autotransformator dient auch als Schutzvorrichtung für den Motor, da er bei falschen elektrischen Verbindungen zuerst brennt und den Motor sichert. Bleibt der Fehler bestehen, kann der Motor auch später verbrannt werden. Die Motoren haben die Schutzart IP20 und die Isolationsklasse B. IP44-Motoren der Klasse F sind auf Anfrage erhältlich. Alle Motoren arbeiten bei 50/60 Hz. Die Stromversorgung für alle Größen beträgt 230 V ± 6%. Der Motor und das Spiralgehäuse des Lüfters sind auf einer verzinkten Halterung schwingungsgedämpft befestigt (12/10 mm dick bis Gerätegröße 218 und 15/10 mm dick ab Größe 220): Der Motor ist in einer speziellen Halterung untergebracht und mit geeigneten schwingungsdämpfenden Gummistützen befestigt. Auf Wunsch sind die 220÷328-Motoren auch mit Kugellagern erhältlich. Jeder Lüfter ist dynamisch ausgewuchtet, um ausgezeichnete Laufruhe zu erreichen. Er kann leicht demontiert werden, unabhängig vom Gehäuserahmen, bei Abnahme der 2 Schrauben. Das Gebläse besteht aus einem Zentrifugallüfter, einem (Größen 110÷114), zwei (Größen 216÷228.1) oder drei (Größe 328) Aliminiumlaufräder, direkt auf der Motorwelle montiert, und aus verzinkten Spiralgehäusen. ELEKTRISCHE STEUERUNG Der Elektroanschlußkasten (CBL00) besteht aus einer isolierten Box aus selbstverlöschendem Kunststoff (Klasse V0), der eine 12-polige Klemmleiste enthält. Die Box ist links (standard) am inneren Rahmen befestigt und kann jederzeit leicht herausgezogen und auf der rechten Seite befestigt werden, wenn die Wasseranschlüsse links liegen sollen. Mit jedem Modell wird das genaue Elektroschema immer beigefügt mitgeliefert, das auch alle Zubehöre des bestellten Gerätes zeigt. Auf das Schaltbild zu achten, garantiert das korrekte Funktionieren des Gerätes. Auf Verlangen können alle Modelle in anderen Farben geliefert werden. LUFTFILTER Der regenerierbare Filter, der mit Filterzellen aus nicht hygroskopischem Material hergestellt ist, ist in einem galvanisierten Blechrahmen und zwei weitmaschigen Maschen enthalten. Mit Ausnahme der Modelle mit frontaler Luftansaug (AF), findet sich der Filter immer an der unteren Seite des Ventilatorkonvektors. Er ist leicht entfernbar, er kann in Seifenwasser ausgewaschen werden und dann luftgetrocknet werden. In AF Modellen befindet sich der passende Filter hinter dem frontalen Paneel und an Keilen befestigt ist.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFancoil-SH-228-1
  • ProduktfamilieFan coils units
  • ProduktgruppeWith casing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialKupfer
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFan coil units
  • Klassifizierung23 82 19
  • Format2014TitelFan Coil Units
  • OmniClassNummer23-33 33 11
  • OmniClassTitelFan Coil Units
  • CSIUniFormatIICodeD3050
  • CSIUniFormatIITitleTerminal & Package Units
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit