Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slim Duct Air Conditioner

Slim Duct Air Conditioner

Google-Übersetzung,

Halte es einfach.

Die Installation ist so einfach wie nie zuvor. Über der Decke montiert, erfordert das Slim Duct-Gerät nur minimale Leitungen, behält aber die hohe Effizienz, den leisen Betrieb und die Zoneneinteilungsfähigkeiten eines kanallosen Systems bei.

Mit einer Höhe von 7 7/8 Zoll** ermöglicht das Slim Duct-Gerät die Installation auf engstem Raum und reduziert so den Verlust an Deckenhöhe.

AC-Funktionen:

  • FLEXIBLE INSTALLATION

    Der Lufteinlass kann von der Rückseite oder Unterseite des Geräts aus angebracht werden, um den Kanalaufwand, die Installationszeit und die Kosten zu reduzieren.

  • EINFACHER ZUGRIFF

    Alle internen Komponenten sind von der Unterseite oder der Seite des Geräts zugänglich.

  • ERWEITERTE INBETRIEBNAHME UND SERVICE

    Der Slim Duct ist mit einem abnehmbaren EEPROM-Chip auf der Hauptplatine ausgestattet, um Geräteoptionseinstellungen, Seriennummer, Gerätekennzeichnung und andere vor Ort programmierte Daten zu speichern. Dies ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, Inbetriebnahme, Produktregistrierung und zukünftige Servicearbeiten bei Verwendung der Samsung-Servicesoftware (S-Net Pro2).

**Bei Systemen mit größerer Kapazität kann die Höhe abweichen. Ausführliche Informationen finden Sie im technischen Datenbuch.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerslim-duct-air-conditioner
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeVRF Indoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011580
  • ETIM-NameAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIndoor refrigeration units
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 21
  • OmniClassTitelSplit System Air Conditioning Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit