Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System
EAC LumaRail™ LED Handrail System

    EAC LumaRail™ LED Handrail System

    Google-Übersetzung,

    LumaRail™ – Sicherheit und Stil für jeden Raum

    Werten Sie Ihre Designs mit LumaRail™ auf, der ultimativen LED-Handlauflösung, die entwickelt wurde, um Sicherheit und Ästhetik in Häusern, Gebäuden und Gewerberäumen zu verbessern. LumaRail™ wurde speziell für Architekten entwickelt und bietet 16 Fuß (4877 mm) integrierte LED-Beleuchtung , die Sicherheitsgeländer perfekt hervorhebt und wichtige Gehwege beleuchtet.

    LumaRail™ wurde für Vielseitigkeit entwickelt und bietet Beleuchtung in einem Aluminiumkanal, der sowohl in Edelstahl- als auch in Holzhandläufen verborgen werden kann. So haben Sie die Flexibilität, jede Designästhetik zu berücksichtigen. Die gesamte Verkabelung ist diskret durch die Handlaufhalterungen verborgen, was ein sauberes, nahtloses Erscheinungsbild gewährleistet.

    Mit hochwertigen SS316-Edelstahlbeschlägen in Satin- oder Graphitschwarz (Sonderanfertigungen möglich) kombiniert LumaRail™ Haltbarkeit und zeitlose Eleganz. Das zertifizierte Elektrokit für den Innenbereich sorgt für zuverlässige Leistung und schafft sicherere, zugänglichere Umgebungen für alle.

    LumaRail™ lässt sich an jedes Projekt anpassen und fügt sich mühelos in Ihre Vision ein. Es bietet sowohl praktische Sicherheit als auch ein beeindruckendes Design. Beleuchten Sie Räume zielgerichtet und elegant – wählen Sie LumaRail™, um den Weg nach vorne zu beleuchten.




    Spezifikation
      • LED Strip: 
        • 4200 K 
        • 24V Power Supply (Dimmable)
        • 4877mm (16ft) length
      • Hardware
        • SS316 Grade Stainless Steel
        • Satin Finish or Graphite Black Finish (Custom Finishes available)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC-LumaRail-LED-Handrail-System
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeLED Handrail Systems
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)24
    • Breite (mm)4877
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Nettogewicht (kg)2.63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit