Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster
EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    EAC Modern Single Slim Rectangular Solid Baluster

    Google-Übersetzung,

    Raffinierter Minimalismus für moderne Innenräume
    Unser moderner, schlanker, rechteckiger Baluster vereint elegante Eleganz mit dezenter architektonischer Note. Mit einer Breite von 6,4 cm und einer Höhe von 112 cm und gefertigt aus robustem 1,27 cm Vierkantstahl bietet dieser Baluster eine starke, stabile Basis für Treppen- und Podestgeländer und behält gleichzeitig ein klares, minimalistisches Profil. Seine schlanke, rechteckige Form passt sowohl zu modernen als auch zu Übergangseinrichtungen und setzt einen raffinierten optischen Akzent, ohne den Raum zu überladen. Entwickelt für Langlebigkeit und Eleganz, ist er die perfekte Wahl für Projekte, die moderne Zurückhaltung mit struktureller Integrität verbinden.


    Spezifikation
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 57.15mm (2 1/4″)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC_Modern_Single_Slim_Rectangular_Solid_Baluster
    • ProduktfamilieStyles - Traditional Railings
    • ProduktgruppeGeometric Balusters
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44
    • Breite (Inches)2.25
    • Tiefe (Inches)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (lbs)3.89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalusters and newel posts
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit