Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing
EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing

    EAC Standard Top Mount 8" Spigot - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Die EAC Standard Top Mount 8" Zapfen sind dank ihres innovativen Stopperstifts, der effektiv verhindert, dass sich Glasplatten mit der Zeit verschieben, eine ideale Wahl für Treppenanwendungen in rahmenlosen Glasgeländern. Unsere 8" Standard Top Mount Zapfen sind so konstruiert, dass sie strenge Qualitätsstandards erfüllen und für ästhetisch ansprechende rahmenlose Glasgeländersysteme konzipiert sind. Diese Zapfen werden aus kohlenstoffarmem Duplex 2205-Edelstahl in Ultramarinqualität hergestellt und bieten außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, mehr als die doppelte Streckgrenze und eine um 20 % höhere Zugfestigkeit im Vergleich zu Edelstahl der Qualität 316. Dies macht sie ideal für die Installation rahmenloser Glasgeländer im Außenbereich in Umgebungen, die anfällig für hohe Korrosion sind, wie z. B. in Umgebungen, die Chlor, Schwefeldioxid, hoher Luftfeuchtigkeit oder anderen schädlichen Substanzen ausgesetzt sind (z. B. Küstenregionen und Schwimmbäder).

    Die Montage von Glasplatten wird durch unser Reibungssystem vereinfacht, das einen sicheren Sitz gewährleistet und eine vertikale Justierung ermöglicht, ohne dass Löcher in das Glas gebohrt werden müssen. Eine verstellbare Nivellierplatte mit 4 Justierschrauben sorgt dafür, dass Zapfen und Glasgeländer auch auf unebenen Flächen waagerecht bleiben.

    Spezifikation
    • Spigot Height: 202mm

      Spigot Width: 100mm

      Spigot Material: Duplex 2205 low carbon ultra-marine grade stainless steel

      Compatible glass panel thickness: 12mm 

      Available Spigot finishes: Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom finishes available 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC-Standard-Top-Mount-8-Spigot
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeStandard Spigots
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)202
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)202
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    • Nettogewicht (kg)2.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA