Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Unser kommerzieller Basisschuh der EAC M5-Serie verfügt über die patentierte TILT-LOCK™ -Technologie , die eine Neigung des Glases im Schuh um 2° nach vorne und hinten ermöglicht, sodass Sie die Installation jedes Mal schneller und einfacher mit exakter Ausrichtung durchführen können. Dies alles ist von einer Seite aus möglich, was Ihre Projekte effizienter macht. Die verstellbaren TILT-LOCK™ -Basisschuhe sind einbaufertig mit vorgebohrten Löchern und vollständig verdeckten Komponenten und bieten ein sauberes, fertiges und perfekt ausgerichtetes Aussehen für jede rahmenlose Glasgeländeranwendung.

    Unser kommerzieller Basisschuh der M5-Serie wurde für die Unterstützung dickerer Glasplatten entwickelt und so konstruiert, dass er den Vorschriften für öffentliche Räume entspricht, die Menschenansammlungen oder starken Windlasten standhalten müssen. Damit ist er die ideale Wahl für eine ungehinderte Sicht bei allen kommerziellen rahmenlosen Glasgeländern.

    Spezifikation
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom sizes available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Options: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Satin Anodized Aluminum, Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM5-Tilt-Lock-Base-Shoe
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeTilt-Lock™ Base Shoes
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)126
    • Breite (mm)92
    • Tiefe (mm)3048
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inKanada
    • Nettogewicht (kg)32.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit