Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster
EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    EAC Modern Double Wide Rectangular Baluster

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihr Interieur mit einem kräftigen, modernen Akzent auf
    Unser moderner, doppelt breiter, rechteckiger Rohrbaluster verbindet zeitlose Handwerkskunst mit zeitgenössischem Design. Gefertigt aus robustem, 1,27 cm starkem Stahl, bietet dieser Baluster sowohl Stabilität als auch Stil und ist eine sichere und langlebige Lösung für Treppen- und Geländersysteme. Sein breites, klares, doppeltes Rechteckprofil verleiht jedem Interieur, ob traditionell, übergangslos oder modern, architektonische Präsenz. Konzipiert für 112 cm hohe Geländer für Treppen und Podeste, bietet er die perfekte Kombination aus struktureller Integrität und optischer Wirkung.


    Spezifikation
    • Post Material: Steel

      Stainless Steel Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2")

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC_Modern_Double_Wide_Rectangular_Baluster
    • ProduktfamilieStyles - Traditional Railings
    • ProduktgruppeGeometric Balusters
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44
    • Breite (Inches)3.5
    • Tiefe (Inches)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (lbs)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalusters and newel posts
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit