Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Modern Triple Square Baluster
EAC Modern Triple Square Baluster

    EAC Modern Triple Square Baluster

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihr Interieur mit einem kräftigen, modernen Akzent auf
    Unser moderner dreieckiger Rohrbaluster verbindet zeitlose Handwerkskunst mit modernem Design. Hergestellt aus robustem Stahlrohr und mit einem soliden Inneneinsatz für Bohr- und Gewindebohrarbeiten bietet dieser Baluster sowohl strukturelle Integrität als auch elegantes Design. Sein klares, doppelt rechteckiges Profil verleiht jedem Raum – ob traditionell, übergangslos oder modern – architektonische Präsenz. Konzipiert für 112 cm hohe Geländersysteme für Treppen und Podeste, ist er eine zuverlässige und edle Wahl für moderne Geländerprojekte.


    Spezifikation
    • Post Material: Steel

      Tube Thickness: 12.7mm (1/2")

      Baluster Height: 1117.6mm (44")

      Baluster Width: 88.9mm (3 1/2"")

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC_Modern_Triple_Square_Rectangular_Baluster
    • ProduktfamilieStyles - Traditional Railings
    • ProduktgruppeGeometric Balusters
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)44
    • Breite (Inches)3.5
    • Tiefe (Inches)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (lbs)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalusters and newel posts
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit