Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M4 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Unser Basisschuh der EAC M4-Serie verfügt über die patentierte TILT-LOCK™ -Technologie , die eine Neigung des Glases um 2° nach vorne und hinten innerhalb des
    Schuh, der Ihnen eine schnellere und einfachere Installation mit exakter Ausrichtung jedes Mal ermöglicht. Dies ist alles von einer Seite aus möglich, was Ihre Projekte effizienter macht. TILT-LOCK™ verstellbare Basisschuhe sind einbaufertig mit vorgebohrten Löchern und vollständig verdeckten Komponenten und bieten ein sauberes, fertiges und perfekt ausgerichtetes Aussehen für jede rahmenlose Glasgeländeranwendung.

    Unser Basisschuh der M4-Serie wurde so konzipiert und konstruiert, dass er den Vorschriften für öffentliche Räume entspricht, die Menschenansammlungen oder starken Windlasten standhalten, und ist daher die ideale Wahl für eine ungehinderte Sicht bei allen gewerblichen Anwendungen mit rahmenlosen Glasgeländern.

    Spezifikation
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom lengths available). 

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 12-17.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Side Mount, Recessed. 

      Cladding Options: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Brushed Clear Anodized Aluminum, Brushed Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

      Curved Base Shoe: Base Shoes could be formed to support curved Glass Panels (Special order only).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM4-Tilt-Lock-Base-Shoe
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeTilt-Lock™ Base Shoes
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)126
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)3048
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inKanada
    • Nettogewicht (kg)28.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit