Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing
EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing

    EAC T3 Series 1.5" Square Adjustable Standoffs - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Unsere eleganten , verstellbaren, verriegelbaren quadratischen EAC 1,5" T3-Abstandshalter mit Tilt-Lock™ -Technologie sind unsere schlankste Option und ideal für Wohnbereiche, in denen nach eleganten, rahmenlosen Glasgeländerlösungen gesucht wird. Erhältlich in Satin-Finish, pulverbeschichtetem Schwarz, PVD-Graphitschwarz, Mattschwarz und Gold oder jedem beliebigen Sonderfinish.

    Unsere Abstandshalter der T3-Serie wurden mit Die Tilt-Lock™ -Technologie ermöglicht 3D-Anpassung und ermöglicht die vertikale, horizontale und vordere und hintere Ausrichtung von Glasplatten, sodass die Ausrichtung jedes Mal einfacher und unglaublich präzise ist. Sie verfügen außerdem über einen internen Verriegelungsmechanismus mit einem klaren Design, das die Gewinde im Abstandshalter verbirgt.

    Merkmale

    • Größere Auswahl an Glasgrößen von 10–16 mm, geeignet für Wohnprojekte.
    • Das Verriegelungssystem sichert den Abstandshalter in der eingestellten Position und verhindert eine Fehlausrichtung, sobald die Kappe montiert ist oder
      zerlegt.
    • Die 3D-Einstellbarkeit ermöglicht eine Neigung von Glasgeländern um +/-3°, während das Langloch eine vertikale und horizontale Einstellung ermöglicht
      Dies ermöglicht mehr Befestigungsmöglichkeiten.
    • Duplex 2205 Edelstahl in Ultra-Marine-Qualität, Vollmaterial.
    • Von EAC entworfen und vollständig gemäß dem National Building Code of Canada konstruiert.
    • Kappe und Gewindestange bestehen aus einem Gussstück und sind daher besonders robust.
    • Patentiert in Kanada (313 8408) und den USA (118 41043)
    Spezifikation
    • Diameter = 1.5"

      Length = 1 1/2" - 1 3/4" 

      Glass Thickness = 10 - 16 mm

      Glass Hole Size = 3/4"

      Material = Duplex 2205

      Available Finishes = Satin Stainless Steel, Powder Coated Black, PVD Graphite Black, PVD Gold, Custom Finishes Available.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertilt-lock-1-5-square-adjustable-glass-standoffs
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppeTilt-Lock™ Adjustable Standoffs
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-05
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialTempered glass
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit