Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modore 240 Single-Sided Gas Fireplace
Archiviert

Modore 240 Single-Sided Gas Fireplace

The Modore 240 is a dramatic 95″ (7′ 9″) wide linear, direct vent gas fireplace. Its sleek elegance and dramatic size provide a great focal point for substantial homes and commercial projects.

Element4 fireplaces feature unique Fire Media options, which sit directly in the flames. Choose between log set, fire glass, white Carrara pebbles, grey stones or our new Landscapes Series of pre-curated media mixes. Scroll down to see them all.

So what sets this fireplace apart? The Modore 240 comes features designer trim, improved tube-style burners, and the E-Save Control System which can save up to 45% on fuel consumption, making for a stylish and efficient fireplace. Moreover, all Element4 fireplaces can be fitted for propane.

The Modore 240 is produced by Element4 B.V., the award-winning fireplace manufacturer from the Netherlands, and is imported and distributed by European Home for installations in North America.

Spezifikation
  • Gas Type : Natural Gas or Propane

    Burner : Multi Burner

    Heat Output (Natural Gas) : 26,000 - 88,000 BTU/hr

    Heat Output (LPG) : 19,500 - 64,800 BTU/hr

    Viewable Opening : 93-1/16" W x 14-3/4" H

    Framing : Please refer to the Installation Manual for more information

    Approximate Fireplace Weight: 623 lbs.

    Venting : Requires 5" x 8" direct vent

    Flame Adjustment : Yes

    Standard Interior : Anthracite

    Optional Designer Interiors : Reflective Black or Concrete Style

    Remote Control : Yes

    Fireplace Control Options : Puck Wall Control, Home Automation Cable, ProControl (App Control)

    Electronic Ignition : Yes

    Certification : ANSI Z21.11.50a-2008, CSA 2.22a-2008, CSA P.4 - Vented Gas Fireplaces

    Mass Approval Code: G3-0219-3

    Efficiency: 89%

Technische Spezifikation
  • Referenznummermodore-240-single-sided-gas-fireplace
  • ProduktfamilieElement4 - Direct Vent
  • ProduktgruppeSingle Sided
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)14.75
  • Breite (Inches)93
  • Tiefe (Inches)15.75
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (lbs)623
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit