Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove
Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove

    Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove

    Google-Übersetzung,

    Hybrid-Katalysator-Holzofen

    Der Regency Cascades F2500-1 ist mehr als nur ein Ofen. Dieses mittelgroße Hybridmodell schafft eine atemberaubende, malerische Kulisse und verfügt über zahlreiche Funktionen zur Effizienzsteigerung. Die Eco-Boost-Dreifachverbrennungstechnologie sorgt für erstaunlich niedrige Emissionen von nur 1,4 Gramm pro Stunde bei gleichzeitig langer Brenndauer und maximaler Heizleistung. Seine Robustheit und die branchenweit beste Garantie auf Ofen und Katalysator machen den F2500-1 zu einem außergewöhnlichen Modell.

    Das neue Modell beinhaltet: eine auf Kinderbettholz geprüfte Einheit, eine größere Ladefläche, eine Tür und einen Sichtbereich für den Feuerraum, einen breiteren und höheren Sockel, einen Metallkatalysator sowie eine größere Ascheschublade (bei Montage mit Füßen).

    Hauptmerkmale des Holzofens F2500:

    • Großer Feuersichtbereich mit wärmeabstrahlendem Keramikglas
    • Holzgriff
    • Hochbelastbare Scharniere aus Guss, die sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Ein verstellbarer Nockenverschluss aus massivem, geschmiedetem Stahl gewährleistet dauerhaft eine dichte Türabdichtung.
    • Frontseitig montierte Luftregulierung und Katalysator-Bypass
    • Werkzeug für sicheren Betrieb von Luft und Bypass
    • Das gut ablesbare Katalytthermometer hilft Ihrem Ofen, maximale Brenndauer und Effizienz zu erreichen.
    • Hochleistungsfähiger, mit Ziegeln ausgekleideter Feuerraum reflektiert die Wärme
    • Ein unauffälliger Luftspülvorhang hält die Scheiben sauber
    • Die geschweißte Eschenkante wird sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Hinterer Hitzeschutz, der geringere Abstände ermöglicht.
    • Zugelassen für Mobilheime* und Alkoven
    • Die Dreifachverbrennungstechnologie sorgt für längere und vollständigere Verbrennungen.
    • Unterstützt durch die branchenweit umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie
    • 10 Jahre Garantie, 100 % Abdeckung des Originalkatalysators
    • US-Biomasse-Steuergutschrift berechtigt (F2500-1)
    Spezifikation
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.83,000
      EPA-Tested BTUs/hr.29,795
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info78%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)85%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      2.3 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.4
      View Area161 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal, cribwood tested unit

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf2500-wood-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeWood Stove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-burning stoves
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit