Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner

    Regency® Plateau® PTO50 Outdoor Gas Burner

    Google-Übersetzung,

    Großer Gasbrenner für den Außenbereich

    Feuerstellen und Kamine können dramatische, architektonische Akzente in Ihrem Wohnraum im Freien setzen, aber auch funktionale Elemente für die Bereitstellung von Wärme und Licht darstellen. Dieser beeindruckende lineare 50-Zoll-Brenner kann in eine individuelle Anwendung eingebaut werden, die sich jeder Landschaftsarchitekt oder Hausbesitzer vorstellen kann.

    Mit den Outdoor-Brennern von Regency lässt sich ein 30-, 50-, 60-, 80- oder 100-Zoll-Feuer erzeugen. die perfekte Größenauswahl für fast jede Anwendung.

    Hauptmerkmale des PTO50-Außenbrenners:

    • Edelstahlbrenner, speziell für den Einsatz im Freien konzipiert
    • Verbinden Sie zwei Brenner aneinander, um einen beeindruckenden 100-Zoll-Linearbrenner zu erhalten
    • Verpackte Rahmensets verfügbar, kein Ausmessen und kein Zuschneiden!
    • Betrieb mit Erdgas oder Propan
    • Elektronische Zündung mit wetterfestem Ein-/Ausschalter
    • Das Sicherheitsventil schaltet das Gas/Propan ab, wenn die Flamme erlischt
    • Batteriebetrieben, wodurch Tausende von Dollar an Elektroverkabelung gespart werden
    • Festverdrahtungssatz für gewerbliche oder private Anwendungen erhältlich
    • Nur für die Außenaufstellung zugelassen
    • Unterstützt durch die umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie der Branche
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr64,00062,000
      Turn Down BTU42,00049,000
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Dimensions
      Width (front)50 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpto50-outdoor-gas-burner
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeOutdoor Gas Burner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika