Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delfos®1000 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Delfos®1000 PIR Insulated sandwich panel

4.0 von 5 Sternen4.0(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Delfos®1000 PIR ist eine selbsttragende, doppelwandige, metallbeschichtete, isolierende Polyisocyanurat (PIR)-Sandwichplatte für Dächer mit verstecktem Befestigungsverbindungssystem. Dicken von 30 mm bis 100 mm. Abdeckbreite 1000 mm. Farben und Beschichtungen sind je nach Umgebung auszuwählen. Fragen Sie nach dem Leitfaden für Standardfarben. Wird für Industriedächer verwendet.
Spezifikation
  • Delfos®1000 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for roofing, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 30 mm up to 100 mm. Thicknesses ranging: 30, 40, 50, 60, 80 and 100mm. Cover width 1000 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial roofing. Recommended steep gradient of over 7 %. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with seal covers and self-drilling fixtures. Optional complements: transversal overlap with plastic film, Delfos cover to hide foam edge, embossed ridge flashing.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdelfos_1000_pir
  • ProduktfamilieRoof sandwich panel
  • ProduktgruppeHidden fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515