Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing

4.4 von 5 Sternen4.4(27 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Europerfil EUROCOVER®40N selbsttragendes Stahlprofil für Bedachungen (3.341.40). Profiltiefe 40 mm, Abdeckbreite 1025 mm und Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Für Überdachungen mit einer empfohlenen starken Neigung von über 7 %.
Spezifikation
  • Europerfil EUROCOVER®40N self-supporting steel profile for roofing (3.341.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1025 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm) or smooth curved* (minimum radius 6.000 mm only convex). * Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurocover_40n_cs
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)1025
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente