Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobac®80 Self-supporting steel roof decking profile

Google-Übersetzung,

Europerfil EUROBAC® 80 selbsttragendes Stahldachdeckprofil (Tray) (1.405.80). Profiltiefe 80 mm, Abdeckbreite 405 mm und Dicke von 0,75 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).

Spezifikation
  • Europerfil EUROBAC® 80 self-supporting steel roof decking profile (tray) (1.405.80). Depth of profile 80 mm, cover width 405 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Perforation is allowed for Eurosilence and Europhone acoustic solutions.

Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobac_80_cd
  • ProduktfamilieRoof decking
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)405
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit