Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®106 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel roof decking profile

Google-Übersetzung,
Europerfil EUROBASE® 106 selbsttragendes Dachprofil aus Stahl (3.250.106). Selbsttragendes Profil mit großen Stützweiten (zwischen 4,5 und 7,5 m*). Profiltiefe 106 mm, Abdeckbreite 750 mm und Dicke von 0,75 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • Europerfil EUROBASE® 106 self-supporting steel roof decking profile (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm, cover width 750 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_106_cd
  • ProduktfamilieRoof decking
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)106
  • Breite (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente