Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®56 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®56 Self-supporting steel roof decking profile

Google-Übersetzung,
Europerfil EUROBASE® 56 selbsttragendes Stahldachprofil (4.238.56). Profiltiefe 56 mm, Abdeckbreite 950 mm und Dicke von 0,7 mm bis 1,20 mm. Verzinkter und vorlackierter Stahl (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • Europerfil EUROBASE® 56 self-supporting steel roof decking profile (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and pre-lacquered steel (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutiions.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_56_cd
  • ProduktfamilieRoof decking
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)56
  • Breite (mm)950
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente