Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®106 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®106 Self-supporting steel profile for roofing

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Europerfil EUROBASE®106 selbsttragendes Stahlprofil für Bedachungen (3.250.106). Selbsttragendes Profil mit großen Stützweiten (zwischen 4,5 und 7,5 m*). Profiltiefe 106 mm, Abdeckbreite 750 mm und Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • Europerfil EUROBASE®106 self-supporting steel profile for roofing (3.250.106). Self-supporting profile with large spans between supports (between 4.5 and 7.5 m*). Depth of profile 106 mm. Cover width 750 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, smooth curved** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Ask us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_106_cs
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)106
  • Breite (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit