Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing

Google-Übersetzung,
Europerfil EUROBASE® 67 selbsttragendes Stahlprofil für Bedachungen (4.202.67). Profiltiefe 67 mm, Abdeckbreite 810 mm und Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • Europerfil EUROBASE®67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_67_cs
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)67
  • Breite (mm)810
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit