Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler

    ATWP Closed Circuit Cooler

    Google-Übersetzung,

    Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

    Basierend auf der bewährten Technologie der Advanced Technology Cooling Towers / Closed Circuit Coolers / Evaporative Conders-Serie kombiniert die ATP/ATWP/ATCP-Serie von EVAPCO modernste Saugzuggebläsetechnologie mit einem Gegenstromdesign, um überlegene Betriebsvorteile in jedem Klima zu bieten. Von der Leistung bis zur Wartung arbeiten sie einfach intelligenter.

    Verwenden Sie nach dem Importieren der ATP/ATWP/ATCP-Revit-Familie die angegebene Modellnummer mit der richtigen Bezeichnung aus der Modellliste.

    Spezifikation
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerATWP
    • ProduktfamilieClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • Produktgruppeeco-ATWB-H
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühler
    • UNSPSCNameEvaporative coolers
    • UNSPSCCode40101703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
    • Klassifizierung42 22 00
    • Format2014TitelProcess Chillers and Coolers
    • OmniClassNummer23-33 45 00
    • OmniClassTitelHVAC Coolers
    • CSIUniFormatIICodeD3030
    • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit