Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
eco-PMRC Evaporative Condenser
eco-PMRC Evaporative Condenser
eco-PMRC Evaporative Condenser

    eco-PMRC Evaporative Condenser

    Google-Übersetzung,

    Nutzungsbedingungen: Diese VORLÄUFIGE Datei wird von EVAPCO, Inc. zur Verfügung gestellt, um bei Designaspekten zu helfen und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Revit-Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und spiegeln möglicherweise nicht das endgültige Produkt wider. Bitte beachten Sie, dass alle Designinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs bestätigt werden sollten. Ingenieure sollten alle Informationen prüfen. EVAPCO Inc. ist in keiner Weise haftbar oder verantwortlich in Bezug auf die in dieser Revit-Datei bereitgestellten Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fehler, Auslassungen, Änderungen oder Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung oder das Vertrauen in diese Revit-Datei entstehen. EVAPCO, Inc. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Verwendung der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit oder Einhaltung von Vorschriften oder staatlichen Gesetzen und Vorschriften. Alle Benutzer akzeptieren alle Risiken, die mit der Verwendung dieser Informationen verbunden sind.

    Die neu gestaltete Produktlinie eco-PMRC verwendet eine einstufige Axiallüfterkonfiguration auf Bodenhöhe mit mehr Redundanz, erhöhter Zuverlässigkeit und einfachem Wartungszugang. Der eco-PMRC verfügt über eine Ellipti-Fin ® -Kühlspule mit CrossCool™-Innenrohrverstärkung für einen erhöhten internen Wärmeübertragungskoeffizienten der Spule und damit eine erhöhte Kühlleistung der Einheit. Der eco-PMRC bietet die meisten Modelle und Gehäusegrößen der Branche und ist mit einer IBC-konformen Konstruktion ausgestattet.


    Verwenden Sie nach dem Importieren der eco-PMRC Revit-Familie die angegebene Modellnummer mit der richtigen Bezeichnung aus der Modellliste.

    Spezifikation
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , PMRC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereco-PMRC
    • ProduktfamilieCondensers - Evaporative
    • ProduktgruppeATC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKondensator
    • UNSPSCNameCondensing units
    • UNSPSCCode40101704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_03_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEvaporative cooling units
    • Klassifizierung23 63 33
    • Format2014TitelEvaporative Refrigerant Condensers
    • OmniClassNummer23-33 43 13
    • OmniClassTitelEvaporative Condenser Units
    • CSIUniFormatIICodeD3030
    • CSIUniFormatIITitleCooling Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit