Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3' Transfer Shower with Return Flange and Shelf - 38" x 42" Exterior Dimensions
EverFab

3' Transfer Shower with Return Flange and Shelf - 38" x 42" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die SS3842RFA Glasfaser-Transfer-Duschkabine besteht aus zwei separaten Schichten aus glasfaserverstärktem Verbundstoff, einer Polyester-Sprühschicht und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche, die hilft, Risse, Absplitterungen und andere Schäden zu vermeiden. Mit einer zusätzlichen Verstärkung im Design ist diese ANSI- und ADA-konforme Duschkabine einfach zu installieren und passt in eine Vielzahl von Badezimmerdesigns und -layouts.

  • Freie Stellfläche von 36″x 36″
  • Erhältlich in 1⅜" oder ⅝" Schwellenhöhe
  • Rutschfeste Bodengestaltung
  • Eingebaute Verstärkung zur Unterstützung von ADA-konformen Haltegriffen und Sitz
  • Vornivellierte Bodenplatte, die für die Installation keinen Mörtel oder Nivellierung erfordert
  • Ein Gewicht von ungefähr 120 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie


    Spezifikation
    • Shower Stall:
      1. Model: No. SS3842RFA-L/R
      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite
      reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 38 inches wide x 41-3/4 inches deep x 78-1/2 inches high
      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
      5. Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail
      6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [Custom] accessory configuration
      7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
      8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
      9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSS3842RFA
    • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
    • ProduktgruppeSS3842RFA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)38
    • Tiefe (Inches)41.75
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA