Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der ultradünne Lima-Duschkopf mit Unterputz-Thermostat-Mischbatterie ist eine perfekte Ergänzung für jedes Badezimmer. Das thermostatische Mischventil bietet Ihnen eine vollständige Temperaturkontrolle mit einem eingebauten Verbrühungsschutz, sodass Sie sich nie wieder um einen Temperaturabfall sorgen müssen. Verchromte Konstruktion aus massivem Messing Eingebauter Verbrühungsschutz, eingestellt auf 38 € Leicht zu reinigende Anti-Kalk-Gummidüsen Mindestwandtiefe von 3,42" (87 mm) erforderlich Mindestens 1,0 bar Wasserdruck.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3061UH
    Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Dual Handle
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: see Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: S
    OLID BRASS
    Installation Type: Wall or Ceiling Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-set_fs3061uh
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeShower Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit