Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set

Fontana Sète Brushed Gold Wall Mounted Rainfall Shower Head Set

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Dieses wandmontierte Regenduschkopf-Set von Fontana Sète in gebürstetem Gold verfügt über eine solide Konstruktion für lange Haltbarkeit, die Ihr Badezimmer mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Dual-Griff-Dual-Control-Stil mit Wasserhahn für einfaches Durchfluss- und Temperaturmanagement, ein runder Regenduschkopf, der selbstreinigend ist, und Handbrause für ein besseres Duscherlebnis. Vielleicht haben Sie sogar noch mehr Zeit, Ihre Dusche mit Regengefühl zu genießen. Bietet mühelos überlegenen Wasserdruck. Optimale Leistung auch bei niedrigem Wasserdruck. Dieses Brauseset lässt sich ganz einfach ohne Fachkenntnisse einsetzen. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, nach denen Sie gesucht haben.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1172
    Style: Contemporary
    Type: Fixed Shower Head
    Number of Handles: Single Handle
    Feature: Cold and Hot
    Material: Brass
    Shower Mixer Valve Material: Ceramic
    Surface Finish: Brushed Gold
    Control Type: Dual Handle Dual Control
    Hot & Cold: Yes
    Feature: Rainfall Shower
    Installation Type: Wall Mount
    Connection: G1/2 Standard
    Shower Hose Material: Stainless Steel
    Hose Length: 59 inches (1.5m).

    Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-set_fs1172
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeExposed Showers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit