Curbed Shower - 36" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 36" x 37" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die 3-Fuß-Duschkabineneinheit S3637 ist das ideale Modell für ein kleineres Wohnbad. Das Modell besteht aus den gleichen vier Schichten verstärkten Materials, für die EverFabs einteilige Glasfaser-Duschkabineneinheiten bekannt sind. Dies bedeutet, dass es mit zuverlässiger Haltbarkeit, einfacher Installation und einer schmutzabweisenden weißen Gelcoat-Oberfläche ausgestattet ist, um den makellosen Zustand des Geräts zu bewahren.

  • Einteilige gebogene Duschkabine für Privathaushalte
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte
  • Rutschfester Boden
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Shower Stall:

    Model: No. S3637

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 36 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummers3637
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeS3637
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)79.25
  • Breite (Inches)36
  • Tiefe (Inches)37.5
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM CodeEG017640
  • ETIM NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA