5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 36" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die S6336TA ist eine einteilige rollbare Duschkabine mit simuliertem 12" x 24" Fliesendesign. Es entspricht allen wichtigen Zugänglichkeitscodes, einschließlich dem Universal Plumbing Code, IAPMO, ADA, ANSI, California Title 24 und dem Washington Administrative Code. Das stilvolle Fliesendesign macht es zu einer ästhetisch ansprechenden und praktischen Ergänzung für nahezu jedes Badezimmerdesign.

  • Freie Stellfläche von 60″ x 33 ⅜″
  • Rutschfeste Bodengestaltung
  • Eingebaute Verstärkung zur Unterstützung von ADA-konformen Haltegriffen und Sitz
  • Erhältlich in 1 ½", 1" und ¼" barrierefreier Schwellenhöhe ohne Aussparung
  • Festigkeitsgeprüfte Bodenplatte
  • Ein Gewicht von ungefähr 140 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie


    Spezifikation
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6336TA-L/R
      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12” x 24” tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 79-1/2 inches high
      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
      5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
      6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
      7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
      8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
      9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers6336ta
    • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
    • ProduktgruppeS6336TA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)79.5
    • Breite (Inches)63
    • Tiefe (Inches)36
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)140
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM CodeEG017640
    • ETIM NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA