Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die S6339RWTA ist eine zweiteilige, alternative, rollbare Duschkabine mit stilvollen, simulierten 12 x 24 Zoll großen Fliesen. Es ist in Links- oder Rechtsausführung erhältlich und vollständig mit dem einzigartigen Verbundkernmaterial von EverFab verstärkt, das die Installation von ADA-konformen Haltegriffen und Sitzen im Werk oder vor Ort ermöglicht. Diese rollbare Duscheinheit entspricht ADA, ANSI Typ A und California Title 24.

  • Freie Bodenfläche von 61″ x 36 3/8″
  • Rutschfestes Bodendesign
  • Ein Gewicht von etwa 175 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie


    Spezifikation
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6339RWTA-L/R
      2. Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
      4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
      5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1]
      6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Technische Spezifikation
    • Referenznummers6339rwta
    • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
    • ProduktgruppeS6339RWTA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)79.62
    • Breite (Inches)63
    • Tiefe (Inches)39
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Sekundär MaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)175
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA