Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Eine 63 Zoll x 32-1/2 Zoll große, ebenerdige Duschwanne, die auf Langlebigkeit und die Einhaltung der Zugänglichkeitsstandards ausgelegt ist.

Spezifikation
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Technische Spezifikation
  • Referenznummersp6332a
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeSP6332A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.12
  • Breite (Inches)62
  • Tiefe (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA