Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions

2.8 out of 5 stars2.8(6 reviews)
Google-Übersetzung,

Diese einteilige Badewannen-Duschkabine mit simulierten Fliesen besteht aus zwei Schichten eines handgerollten, glasfaserverstärkten Verbundwerkstoffs, einer Zwischenschicht aus Polyester-Spritzkern und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche. Die 6 Zoll x 24 Zoll große simulierte Fliese bietet Klasse und Komfort in einem ADA-konformen Design. Die verstärkte Bodenplatte von EverFab und das verstärkte Verbundkernmaterial sorgen für eine stabile Einheit, die sich ideal für die Platzierung von Haltegriffen und Sitzen eignet.

  • Rutschfeste Bodengestaltung
  • Eingebaute Verstärkung zur Unterstützung von ADA-konformen Haltegriffen und Sitz
  • Vornivellierte Bodenplatte, die für die Installation keinen Mörtel oder Nivellierung erfordert
  • Ein Gewicht von ungefähr 130 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie
Spezifikation
  • Shower Stall:
    1. Model: No. TS6032T624A
    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 6”x24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 74-1/2 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummerts6032t624a
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeTS6032T624A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)74.5
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)32
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)130
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM CodeEG017640
  • ETIM NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA