Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil, mit Polyesterpulver veredelt. Beine aus Massivholzprofil aus europäischer Eiche. Die Kollektion ist auch mit lackierter Platte erhältlich
    Version (MDF) und in europäischem Eichenfurnier. Optionale Anschlussdose.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • ProduktfamilieAtrivm indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)980
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit