Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 240x98x75

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil, mit Polyesterpulver veredelt. Beine aus Massivholzprofil aus europäischer Eiche. Die Kollektion ist auch in lackierter Top-Version (MDF) und in europäischer Eichenfurnierplatte erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratrivm-indoor-rectangular-dining-table-240
    • ProduktfamilieAtrivm indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)980
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit