Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Google-Übersetzung,

Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus Edelstahlrohr, fertig mit Polyesterpulver. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichensperrholz erhältlich.

Kontaktieren Sie expormim

Spezifikation
      Technische Spezifikation
      • Referenznummergrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • ProduktfamilieGrada indoor
      • ProduktgruppeIndoor collection
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)36
      • Breite (mm)100
      • Tiefe (mm)100
      Verwandt
      • HauptmaterialHolz
      • Sekundär MaterialEdelstahl
      • Hergestellt inSpanien
      • Nettogewicht (kg)14
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Tische
      • IFCClassificationMöbel
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
      • Klassifizierung11 30 00
      • Format2014TitelResidential Equipment
      • OmniClassNummer23-21 23 15 17
      • OmniClassTitelResidential Coffee Tables
      • CSIUniFormatIICodeE20
      • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit