Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
Kiri round coffee table Ø 40x55
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 40x55

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus geschältem und getöntem Naturrattan. Veredelt mit einer dreistufigen Beschichtung auf Wasserbasis (Farbstoff, Basislack und Decklack), die dank UV-Filtern sehr widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung ist. Möglichkeit, die Tischplatte durch Verwendung verschiedener Oberflächen zu personalisieren: Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm/1,65 Zoll Querschnitt und lackierte Version (MDF).

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
        Technische Spezifikation
        • Referenznummerkiri-round-coffee-table-40
        • ProduktfamilieGrada indoor
        • ProduktgruppeIndoor collection
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-03-10
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)40
        • Breite (mm)40
        • Tiefe (mm)40
        Verwandt
        • Hergestellt inSpanien
        • Nettogewicht (kg)3
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Tische
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
        • Klassifizierung11 30 00
        • Format2014TitelResidential Equipment
        • OmniClassNummer23-21 23 15 17
        • OmniClassTitelResidential Coffee Tables
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit