Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
Kotai rectangular expandable dining table
    expormim

    Kotai rectangular expandable dining table

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus Massivholzprofil aus europäischen Eichen. Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Auch in europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • T460 190: 190x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 240: 240x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

      • T460 290: 290x100x75

          TOP: veneered - SINGLE TOP

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerkotai-rectangular-expandable-dining-table
        • ProduktfamilieKotai
        • ProduktgruppeIndoor collection
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)75
        • Breite (mm)290
        • Tiefe (mm)100
        Verwandt
        • HauptmaterialHolz
        • Hergestellt inSpanien
        • Nettogewicht (kg)88
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Tische
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture
        • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
        • UNSPSCCode56
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
        • Klassifizierung11 30 00
        • Format2014TitelResidential Equipment
        • OmniClassNummer23-21 23 15 11
        • OmniClassTitelResidential Dining Room Tables
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit