Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
Kotai square dining table 100x100x75
    expormim

    Kotai square dining table 100x100x75

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus Massivholzprofil aus europäischen Eichen. Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Auch in europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
      • T456 100: 100x100x75  

          TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - SINGLE TOP

          Technische Spezifikation
          • Referenznummerkotai-square-dining-table
          • ProduktfamilieKotai
          • ProduktgruppeIndoor collection
          • TypObjekt (Einzelobjekt)
          • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
          • Editionsnummer1
          • Höhe (mm)75
          • Breite (mm)100
          • Tiefe (mm)100
          Verwandt
          • HauptmaterialHolz
          • Hergestellt inSpanien
          • Nettogewicht (kg)27
          Klassifikation
          • BIMobject KategorieMöbel - Tische
          • IFCClassificationMöbel
          • ETIM-CodeEG017960
          • ETIM-NameFurniture
          • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
          • UNSPSCCode56
          • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
          • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
          • Klassifizierung11 30 00
          • Format2014TitelResidential Equipment
          • OmniClassNummer23-21 23 15 11
          • OmniClassTitelResidential Dining Room Tables
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
          Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

          • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
          • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
          • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit