Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
Lapala indoor hand-woven chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven chair

    Google-Übersetzung,

    Stuhl aus Edelstahlrohr. Sitzfläche und Rückenlehne aus geschältem und getöntem Naturrattan mit 2,5 mm Durchmesser. Die dreistufige Lackierung (Farbe, Grundierung und Decklack) sorgt dank UV-Filtern für hohe Sonnenbeständigkeit. Beine aus lackiertem Stahlrohr. Stapelbar.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlapala-indoor-chair
    • ProduktfamilieLapala indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)790
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStacking chairs
    • Klassifizierung12 58 16
    • Format2014TitelResidential Chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit