Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nude indoor rectangular dining table 220x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 220x100x75

Google-Übersetzung,

Struktur aus Edelstahlrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Die Kollektion ist mit einer Tischplatte aus europäischem Eichenfurnier und einer lackierten Tischplatte (MDF) erhältlich. Tischplattenstärke: 19 mm/0,75 Zoll dick für ausziehbare und runde Esstische, 12 mm/0,47 Zoll dick für rechteckige und quadratische Esstische.

Kontaktieren Sie expormim

Spezifikation
      Technische Spezifikation
      • Referenznummernude-indoor-rectalgular-dining-table-220
      • ProduktfamilieNude indoor
      • ProduktgruppeIndoor collection
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)75
      • Breite (mm)2200
      • Tiefe (mm)100
      Verwandt
      • HauptmaterialEdelstahl
      • Sekundär MaterialHolz
      • Entwickelt inSpanien
      • Hergestellt inSpanien
      • Nettogewicht (kg)33
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Tische
      • IFCClassificationMöbel
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
      • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
      • UNSPSCCode56
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
      • Klassifizierung11 30 00
      • Format2014TitelResidential Equipment
      • OmniClassNummer23-21 23 15
      • OmniClassTitelResidential Tables
      • CSIUniFormatIICodeE20
      • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit