Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL4
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL4
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL4

    ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL4

    SL4 ist eine Referenz für die Energieeffizienz. Der bürstenlose Motor im Direktantrieb erhöht die Lebensdauer der gesamten Automatisierung und sorgt für eine gute Geräuschlosigkeit. SL4 ist in zwei Versionen erhältlich: ADVANCED und EMERGENCY redundant.

    EFFIZIENT

    Der bürstenlose Motor, das Fehlen des Motorgetriebes und die Stromversorgung, die mit der Umschalttechnik realisiert werden, machen diese Automatisierung zu einer Referenz für die Effizienz.

    KOMPAKT

    Die Automatisierung ist kompakt dank der Optimierung aller Komponenten und eines sehr kompakten Motors.

    EINE LEISTUNGSFÄHIGE KONTROLLE

    Die Steuerung umfasst standardmäßig eine Vielzahl nativer Funktionen, ein integriertes Display, konfigurierbare Anschlüsse, einen USB-Anschluss und eine Fernbedienungsschnittstelle.

    Spezifikation
    • Versionen: Advanced / Emergency

      Abmessungen (mm): 125 x 156 [H x T]

      Maximale Länge (mm): 6600 [L]

      Tragfähigkeit (kg): 100 (1 Flügel) / 90 (2 Flügel)

      Max. Geschwindigkeit (m/s): 0,8 (1 Flügel) / 1,6 (2 Flügel)

      Betriebsklasse: Dauerbetrieb

      Stromversorgung (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Nennleistung (W): 70

      Standby (W): 10

      Nennlast (N): 150

      Schutzgrad: IP20

      Betriebstemperatur (°C): -15 / +50

      Ausgang für Zubehör (Vdc): 12 (1 A max)

      Firmware Aktualisierung Modus: USB-Standard / Micro SD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSL4
    • ProduktfamilieAutomations
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit