Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL6
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL6
ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL6

    ANTRIEBE FÜR SCHIEBETÜREN SL6

    Die SL6-Antrieb ist äußerst vielseitig und in den folgenden Versionen erhältlich:

    • ADVANCE und EMERGENCY für Blätter bis 140 kg

    • SCHWER bis 180 kg

    • GROSS bis 400 kg.

    Mit SL6 kann auch einen hermetischen Antrieb realisiert werden. SL6 verfügt über alle Effizienz- und Leistungsmerkmale der FACE-Antriebe und umfasst eine leistungsstarke Steuerplatine mit integriertem Display, konfigurierbaren Terminals und einer großen Auswahl an anpassbaren Parametern, um allen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

    VIELSEITIG

    SL6 ist extrem vielseitig: In der Advance oder Emergency-Version ist es für Blätter bis zu 140 kg geeignet, aber in den Heavy- oder Big-Versionen kann es sogar 400 kg Last erreichen.

    EINFACHE WARTUNG

    Die Konfiguration ohne Motorgetriebe macht SL6 extrem zuverlässig und mit hoher Leistung, wodurch der Wartungsbedarf minimiert wird. Der bürstenlose Motor ist durch eine 5-Jahres-Garantie abgedeckt und die Automatisierung wurde auf 5 Millionen Zyklen getestet.

    EINE LEISTUNGSSTARKE STEUERUNG

    Die Steuerung umfasst standardmäßig eine Vielzahl von Funktionen, ein integriertes Display, programmierbare Terminals, einen USB-Anschluss und eine Fernbedienungsschnittstelle.

    Spezifikation
    • Versionen: Advanced / Emergency / Heavy / Big

      Abmessungen (mm): 125 x 156 [H x T]

      Maximale Länge (mm): 6600 [L]

      Tragfähigkeit (Advanced oder Emergency Versionen) (kg): 140 (1 Flügel) / 120 (2 Flügel)

      Tragfähigkeit ("Heavy"-Version) (kg): 180 (1 Flügel) / 150 (2 Flügel)

      Tragfähigkeit ("Big"-Version) (kg): 400 (1 Flügel) / 250 (2 Flügel)

      Maximale Geschwindigkeit (Advanced oder Emergency Version) (m/s): 0,8 (1 Flügel) / 1,6 (2 Flügel)

      Max. Geschwindigkeit ("Heavy"-Version) (m/s): 0,6 (1 Flügel) / 1,2 (2 Flügel)

      Betriebsklasse (Advanced oder Emergency Version): Dauerbetrieb

      Betriebsklasse (Heavy oder Big Version): intensiver Betrieb

      Spannungsversorgung (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Nennleistung (W): 70

      Standby (W): 10

      Nennlast (N): 150

      Schutzgrad: IP20

      Betriebstemperatur (°C): -15 / +50

      Ausgang für Zubehör (Vdc): 12 (1 A max)

      Firmware Aktualisierung Modus: USB-Standard / Micro SD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSL6
    • ProduktfamilieAutomations
    • ProduktgruppeSliding Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit