Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT
Antriebe für Teleskoptüren SLT

    Antriebe für Teleskoptüren SLT

    Die teleskopierbare Automatisierung SLT, erhältlich als ADVANCE und als EMERGENCY, ist die gute Lösung in allen Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen, die keinen weiten Weg zulassen. Die von FACE vorgeschlagene patentierte Lösung umfasst eine Hängeschiene mit modularen Halterungen. Dies ermöglicht den vollen Zugriff auf die langsamen Blätter für Installation und Wartung. Die Einstellung und Synchronisierung der Low- und Fast-Flügel ist denkbar einfach: Es genügt, beide Flügel in Öffnungsstellung zu bringen und dann die beiden Antriebsriemenscheiben mit zwei Feststellschrauben zu sichern.

    EINFACH ZU INSTALLIEREN

    Der SLT ist dank seines einzigartigen patentierten Stützsystems einfach zu installieren und zu warten.

    GEEIGNET FÜR FLUCHTWEGE

    Die SLT-Automatisierung mit dem redundanten System kann auch für Notausgänge verwendet werden.

    FÜR PLATZBEGRENZTE INSTALLATION

    SLT ist die beste Lösung, wenn breite Flügel aus Platzgründen nicht möglich sind.

    Spezifikation
    • Versionen: Advanced / Emergency

      Abmessungen (mm): 125 x 216 [H x T]

      Maximale Länge (mm): 6600 [L]

      Tragfähigkeit (kg): 100 (2 Flügel) / 70 (4 Flügel)

      Maximale Geschwindigkeit (m/s): 0,8 (2 Flügel) / 1,6 (4 Flügel)

      Betriebsklasse: Dauerbetrieb

      Stromversorgung (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Nennleistung (W): 70

      Standby (W): 10

      Nennlast (N): 150

      Schutzgrad: IP20

      Betriebstemperatur (°C): -15 / +50

      Ausgang für Zubehör (Vdc): 12 (1 A max)

      Firmware Aktualisierung Modus: USB-Standard / Micro SD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSLT
    • ProduktfamilieAutomations
    • ProduktgruppeTelescopic Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit