Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antriebe für Drehtüren SW2
Antriebe für Drehtüren SW2
Antriebe für Drehtüren SW2
Antriebe für Drehtüren SW2
Antriebe für Drehtüren SW2
Antriebe für Drehtüren SW2
Antriebe für Drehtüren SW2
Antriebe für Drehtüren SW2

    Antriebe für Drehtüren SW2

    SW2 ist die kleinere Automatisierung in der Swing-Reihe und mit solch kompakten Abmessungen passt sie in viele interne Installationen mit einer dezenten visuellen Wirkung. Es ist klein, aber stark: Es kann tatsächlich für Blätter bis zu 200 kg verwendet werden. Das Herzstück dieses Systems ist der bürstenlose Motor, der mit niedriger Drehzahl arbeitet und dadurch Verschleiß und Wartungskosten minimiert, mit einer Lebensdauer, die zehnmal länger ist als bei einem herkömmlichen Gleichstrommotor. SW2 ist mit drei Arten von Armen erhältlich: zum Ziehen, Schieben und Gelenkieren, um sich an alle Installationslayouts anzupassen. Die SW2-Betriebsparameter können für alle Anwendungen, die keine Sicherheitssensoren enthalten, auf den „Energiesparmodus“ (vollständig in Übereinstimmung mit Anhang F von EN16005) eingestellt werden.

    EFFIZIENT

    Der bürstenlose Motor und die mit der Switch-ModeTechnologie realisierte Stromversorgung machen SW2 zu einer sehr effizienten Automatisierung.

    COMPACT

    SW2 ist extrem kompakt und eignet sich daher sehr gut für die interne Installation.

    EINE LEISTUNGSFÄHIGE KONTROLLE

    Die Steuerung umfasst standardmäßig eine Vielzahl nativer Funktionen, ein integriertes Display, konfigurierbare Anschlüsse, einen USB-Anschluss und eine Fernbedienungsschnittstelle.

    Spezifikation
    • Abmessungen (mm): 82 x 117 x 443 [H x T x L]

      Armtyp: gelenkig zum Schieben / gleitend zum Ziehen / gleitend zum Schieben

      Tragfähigkeit (kg): 200 (Flügelbreite 0,8 m)

      Manöverzeit (s): 2 - 6

      Betriebsklasse: Dauerbetrieb

      Stromversorgung (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Nennleistung (W): 40

      Standby (W): 8

      Nennlast (N): 20

      Schutzgrad: IP20

      Betriebstemperatur (°C): -15 / +50

      Ausgang für Zubehör (Vdc): 12 (1 A) / 24 (0,5 A)

      Firmware Aktualisierung Modus: USB-Standard / Micro SD

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSW2
    • ProduktfamilieAutomations
    • ProduktgruppeSwing Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit