Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
Dress Up Track
    Fagerhult

    Dress Up Track

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Dress Up Track ist eine lineare Leuchte im klassischen Design einer Leuchtstofflampe für den Einbau in Lichtschienen. Sie ermöglicht die Projektion von Lichtlinien an die Decke. Dank ihres abgerundeten Opaldiffusors wird außerdem weiches Licht an die Decke projiziert.

    Gestell in weißem (RAL 9016) oder schwarzem (RAL 9005) Strukturlack.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2800lm, 3200lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Wide Flood
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP-Adresse: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, e-Sense Stage In-Track-Treiber

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 99, 49, 1210 | 99, 49, 1218
      Weight: 2.1 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10, 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      3-phase lighting track, Lighting Track Pro.

      Louvre
      Opal diffuser for even light distribution.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDress_Up_Track
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen