Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
Notor 65 Delta
    Fagerhult

    Notor 65 Delta

    Google-Übersetzung,
    Pendel- oder Decken-Arbeitsplatzleuchte mit direktem oder direkt/indirektem Licht. Delta-Raster sorgen für hohe Effizienz und optimalen Lichtkomfort. Einzel- oder Endlosinstallation. Leuchtenkörper einbrennlackiert in weiß (RAL 9016) oder natureloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Das indirekte Licht wird von einer opalen Folie abgedeckt, die einen breiten Strahl erzeugt und als Staubschutz dient. Endkappen sind in der Start/Einzelleuchte enthalten. Hauptmerkmale Lumen: 1000 lm, 1500 lm, 2500 lm, 3000 lm, 3500 lm, 5000 lm, 6650 lm, 7000 lm, 9500 lm & 10000 lm Farbtemperatur: 3000 K & 4000 K Lichtverteilung: Direkt/Indirekt Spannung: 230 V CRI: 80 IP: 20 Standardfarben: Eloxiert Weiß verfügbar Lichtsteuerung: Phase-Pulse, DALICLO, e-Sense ActiLume, e-Sense Organic
    Spezifikation
    • Dimensions: Heigh 65mm, Width 65mm, Length 400-2400mm Weight: 2kg, 2.5kg, 3kg & 6kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100 000/10% Installation Single or continuous installation via wire suspension or surface mounted. Installation via wire suspension requires wire brackets which provide flexible c/c, see accessories. Can also be wall mounted with special brackets, see Accessories. Louvre: Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNotor-65-Delta
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika