Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
Dwide corner
    Fagerhult

    Dwide corner

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eckleuchte mit direkter Lichtverteilung.

    Leuchtenkörper aus Metall mit Enden aus Metalldruckguss, Ausführung in Weiß (RAL 9016).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2000 lm, 2900 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls, organische Reaktion, e-Sense Flex

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 66, 126, 1164 | 71, 126, 1240 | 66, 126, 1240
      Weight: 3.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      For mounting where the ceiling and wall meet. Installed against the wall or ceiling.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser in acrylic (PMMA) inside. Light divider in acrylic (PMMA).

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDwide_Corner
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit