Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
Pozzo Scale Pendant
    Fagerhult

    Pozzo Scale Pendant

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine Pendelleuchte in drei Größen mit Delta- oder Opal-Diffusor.

    Metallgehäuse mit weißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Strukturlackierung.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2200lm, 2300lm, 2400lm, 3500lm, 3600lm, 3700lm, 3900lm, 4000lm, 4100lm, 5800lm, 5900lm, 6000lm, 6100lm, 8000lm, 8400lm, 8900lm, 9000lm, 9100lm, 9300lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Direkt/indirekt, Direkt
    Spannung: 220-240V
    CRI: 80, 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 500, 52, | 650, 52, | 850, 62,
      Weight: 2.9 kg, 3.900 kg, 8.400 kg, 3.7 kg, 5.7 kg, 10.700 kg, 3.3 kg, 4.900 kg, 4.2 kg, 6.5 kg, 11.400 kg, 13.900 kg, 4.200 kg, 6.400 kg, 14.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Top point suspension in ceiling cup, c/c 48 mm. Height adjustment is made via friction lock. The ceiling cup can be mounted on sloping ceilings with a gradient of up to 20 degrees.

      Louvre
      Opal – plate in opal acrylic (PMMA).
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA.).


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPozzo_Scale_Pendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit