Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
Touch Mini
    Fagerhult

    Touch Mini

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Touch ist eine stilvolle und zeitlose Leuchte, die sich nahtlos in jede Einzelhandelsumgebung einfügt. Touch Mini ist ein kleiner, eleganter und diskreter Strahler mit integriertem Treiber, der sich perfekt für die Beleuchtung von Bereichen mit geringerer Deckenhöhe von z. B. 2,5 bis 3 m eignet.

    Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9017). Integrierter Treiber.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 1400lm, 1500lm, 1600lm, 1700lm, 2400lm, 2500lm, 2600lm, 2800lm
    Farbtemperatur: 2700 K, 3000 BBBLK, 4000 K
    Lichtverteilung: Engstrahlend, Mittelstrahlend, Breitstrahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls, Phasenabschnitt

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 239, 100, 85 | 265, 149, 85 | 248, 100, 85
      Weight: 0.7 kg, 0.9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Track mounted 3-phase track, Control Track or iTrack.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTouch_Mini
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit