Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
Recesso Delta
    Fagerhult

    Recesso Delta

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine Einbauleuchte für abgehängte Decken mit sichtbaren T-Profilen. Delta-Raster sorgen für hohe Effizienz und optimalen Lichtkomfort.

    Korpus aus weiß emailliertem (RAL 9016) Stahlblech. Öffnungen im gesamten Korpus, außerhalb der Lamellenkante, zur Durchlüftung.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2600lm, 2700lm, 3300lm, 3400lm, 3500lm, 3600lm, 4400lm, 4500lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Direkt
    Spannung: 220-240V
    CRI: 80
    IP-Adresse: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phase-Puls, Organic Response

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 88, 147, 1197 | 88, 297, 1197 | 88, 147, 1497
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 3.0 kg, 3.1 kg, 2.6 kg, 2.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Wago Winsta, 1 connector, Wieland GST18i5 5-way male, Wago Winsta 5-way male, Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wieland GST18i3, 1 connector, Connection cable with plug, L=2.5 m

      Installation
      Recessed mounting in ventilated or unventilated suspended ceilings. Two optional designs.
      VTB – for suspended ceilings with visible T-bars 15 or 24 mm.

      Louvre
      Delta – microprism louvre in acrylic (PMMA) with a thin opal diffuser (acrylic/PMMA) on the inside (PMMA).

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRecesso_Delta
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit