Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
Globia Classic
    Fagerhult

    Globia Classic

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Eine runde, dekorative Strahlerleuchte in drei Größen, beispielsweise für Eingänge und Treppenhäuser.

    Deckenfassung aus weißem oder schwarzem ABS-Kunststoff. Leuchtenkörper in Weiß (RAL 9016 G7). Glaskugel aus mattiertem Opalglas oder Acrylglas (PMMA).
    Lieferung inklusive Textilkordel. Ø 300 mm: 2,0 m. Ø 400–450 mm: 2,5 m.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2750 lm, 3100 lm, 3200 lm, 6050 lm, 6100 lm
    Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K
    Lichtverteilung: Runder Strahl
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Schwarz, Weiß
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 300, 450, | 400, 550, | 450, 600,
      Weight: 2.900 kg, 5.000 kg, 6.000 kg, 2.400 kg, 2.700 kg, 4.800 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Two-point suspension c.t.c 70 mm or track assembly in Control track.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGlobia_Classic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit