Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 165
Pleiad G4 165
Pleiad G4 165
    Fagerhult

    Pleiad G4 165

    Google-Übersetzung,
    Effizientes Downlight mit hervorragenden lichttechnischen Eigenschaften. Wählen Sie zwischen mehreren Lichtströmen, Reflektoroptionen und Abstrahlwinkeln. Auch mit Tunable White, RGB/W und integrierter Notbeleuchtung erhältlich. Leuchtenkörper aus Aluminiumguss. Sichtbarer Reflektorring in Weißaluminium (RAL 9003). Hauptmerkmale Lumen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 3000 lm, 3500 lm & 4000 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K & Tunable white Lichtverteilung: Mittlerer Strahl & Breitstrahl Spannung: 230 V CRI: 80 & 90 IP: IP 44 unter einer abgehängten Decke , IP 20 über abgehängter Decke. Standardfarben: Weiß Lieferbar Lichtsteuerung: DALI/Phasenimpuls
    Spezifikation
    • Dimensions: 183 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male,Wago Winsta 5-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPleiad-G4-165
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit